Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny
K0314

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0314 Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny 195 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1HLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0314.04nerezová ocelM41,81,590,6620 na požádání
K0314.05nerezová ocelM52,42120,8620 na požádání
K0314.06nerezová ocelM62,72141720 na požádání
K0314.08nerezová ocelM842161,21530 na požádání
K0314.10nerezová ocelM104,52,5191,62035 na požádání
K0314.12nerezová ocelM1263,52223055 na požádání
K0314.16nerezová ocelM168,54,5242,545100 na požádání
K0314.20nerezová ocelM20106,5302,560120 na požádání