Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny
K0314

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0314 Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny 199 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1HLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0314.104nerezová ocelM41,81,590,6310 na požádání
K0314.105nerezová ocelM52,42120,8310 na požádání
K0314.106nerezová ocelM62,72141410 na požádání
K0314.108nerezová ocelM842161,2715 na požádání
K0314.110nerezová ocelM104,52,5191,6916 na požádání
K0314.112nerezová ocelM1263,52221426 na požádání
K0314.116nerezová ocelM168,54,5242,52250 na požádání
K0314.120nerezová ocelM20106,5302,53060 na požádání