Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
K0314

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0314 Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové 137 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0314.04Nerezová ocelM41,891,50,6620 na požádání
K0314.05Nerezová ocelM52,41220,8620 na požádání
K0314.06Nerezová ocelM62,71421720 na požádání
K0314.08Nerezová ocelM841621,21530 na požádání
K0314.10Nerezová ocelM104,5192,51,62035 na požádání
K0314.12Nerezová ocelM126223,523055 na požádání
K0314.16Nerezová ocelM168,5244,52,545100 na požádání
K0314.20Nerezová ocelM2010306,52,560120 na požádání

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0314.104Nerezová ocelM41,891,50,6310 na požádání
K0314.105Nerezová ocelM52,41220,8310 na požádání
K0314.106Nerezová ocelM62,71421410 na požádání
K0314.108Nerezová ocelM841621,2715 na požádání
K0314.110Nerezová ocelM104,5192,51,6916 na požádání
K0314.112Nerezová ocelM126223,521426 na požádání
K0314.116Nerezová ocelM168,5244,52,52250 na požádání
K0314.120Nerezová ocelM2010306,52,53060 na požádání

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0314.205Nerezová ocelM52,41220,8925 na požádání
K0314.206Nerezová ocelM62,714211125 na požádání
K0314.208Nerezová ocelM841621,22243 na požádání
K0314.210Nerezová ocelM104,5192,51,62054 na požádání
K0314.212Nerezová ocelM126223,523694 na požádání
K0314.216Nerezová ocelM168,5244,52,560110 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33