Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0324

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0324.104M41,81,5950,63100,180,12 na požádání
K0324.105M52,421260,83100,120,08 na požádání
K0324.106M62,7214714100,440,21 na požádání
K0324.108M8421681,27151,10,38 na požádání
K0324.110M104,52,51991,69161,360,62 na požádání
K0324.112M1263,52210214262,111,41 na požádání
K0324.116M168,54,524142,522503,953,05 na požádání