Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK
K0324

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové, pojistka...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0324 Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK 179 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0324.04M41,8951,50,66200,180,12 na požádání
K0324.05M52,412620,86200,120,08 na požádání
K0324.06M62,7147217200,440,21 na požádání
K0324.08M8416821,215301,10,38 na požádání
K0324.10M104,51992,51,620351,360,62 na požádání
K0324.12M12622103,5230552,111,41 na požádání
K0324.16M168,524144,52,5451003,953,05 na požádání

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0324.104M41,8951,50,63100,180,12 na požádání
K0324.105M52,412620,83100,120,08 na požádání
K0324.106M62,7147214100,440,21 na požádání
K0324.108M8416821,27151,10,38 na požádání
K0324.110M104,51992,51,69161,360,62 na požádání
K0324.112M12622103,5214262,111,41 na požádání
K0324.116M168,524144,52,522503,953,05 na požádání

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0324.205M52,412620,89250,120,08 na požádání
K0324.206M62,71472111250,440,21 na požádání
K0324.208M8416821,222431,10,38 na požádání
K0324.210M104,51992,51,620541,360,62 na požádání
K0324.212M12622103,5236942,111,41 na požádání
K0324.216M168,524144,52,5601103,993,05 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33