Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrkys drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK
K0321

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli, třída D.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0321 Pružné opěrkys drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK 198 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrkys drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0321.03M31,5740,40,41,530,10,07 na požádání
K0321.04M42,5950,80,64100,180,12 na požádání
K0321.05M531260,90,86110,120,08 na požádání
K0321.06M63,5147119130,430,21 na požádání
K0321.08M851681,51,215301,090,37 na požádání
K0321.10M10619921,620351,360,62 na požádání
K0321.12M12822102,5230552,031,36 na požádání
K0321.16M161024143,52,5651253,952,95 na požádání

Pružné opěrky
s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky 
s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0321.203M31,5740,40,4570,10,07 na požádání
K0321.204M42,5950,80,612220,180,12 na požádání
K0321.205M531260,90,819300,120,08 na požádání
K0321.206M63,51471128400,430,21 na požádání
K0321.208M851681,51,247731,090,37 na požádání
K0321.210M10619921,6661001,360,62 na požádání
K0321.212M12822102,52661202,031,36 na požádání
K0321.216M161024143,52,5901803,952,95 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33