Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno.
Pouzdro modré, pozinkované.
Upozornění:Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem je možné individuálně nastavit na upínaný díl. Závitové pouzdro se hodí pro našroubování do tenkých plechů, a to proto, že ho můžeme upevnit jednou nebo dvěma maticemi.
W a Z podle specifikace zákazníka.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0371_OA Pružné boční opěrky bez těsnění 212 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné boční opěrky bez těsnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1DD1

±SF
cca N
XSWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0371.1020X1211,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1020X20196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1020X2726,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X1211,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X20196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X2726,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X1211,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X20196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X2726,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X1211,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X201910,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X2726,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X1211,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X201910,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X2726,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X1211,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X201910,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X2726,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X161816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1100X2931,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1100X434516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X161816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X2931,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X434516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X161816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X2931,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X434516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání

Další zboží tohoto druhu