Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
K0371

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno.
Pouzdro modré, pozinkované.
Upozornění:Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem je možné individuálně nastavit na upínaný díl. Závitové pouzdro se hodí pro našroubování do tenkých plechů, a to proto, že ho můžeme upevnit jednou nebo dvěma maticemi.
W a Z podle specifikace zákazníka.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0371 Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem 237 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem

Pružné boční opěrky bez těsnění

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez těsnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1DD1

±SF
cca N
XSWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0371.1020X1211,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1020X20196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1020X2726,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X1211,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X20196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1050X2726,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X1211,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X20196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X2726,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X1211,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X201910,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1040X2726,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X1211,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X201910,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1075X2726,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X1211,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X201910,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1150X2726,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.1100X161816,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1100X2931,516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1100X434516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X161816,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X2931,516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1200X434516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X161816,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X2931,516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.1300X434516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání

Pružné boční opěrky s těsněním

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky s těsněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1DD1

±SF
cca N
XSWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0371.3020X1211,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3020X20196M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3020X2726,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3050X1211,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3050X20196M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3050X2726,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3100X1211,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3100X20196M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3100X2726,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3040X1211,510M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3040X201910M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3040X2726,510M1261401,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3075X1211,510M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3075X201910M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3075X2726,510M1261751,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3150X1211,510M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3150X201910M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3150X2726,510M12611001,8102x60°K0371.06  na požádání
K0371.3100X161816M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3100X2931,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3100X434516M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3200X161816M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3200X2931,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3200X434516M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3300X161816M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3300X2931,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
K0371.3300X434516M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33