Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem
K0361

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel, kulová hlavice z termoplastu.Provedení: Tvrzeno a broušeno, kulová hlavice, antracitová.Upozornění:Aretační čepy a pouzdra tvoří optimální kombinaci pro rychlé ustavení a zafixování. Díky preciznímu provedení aretačního čepu a pouzdra je při spojování dvou elementů dosaženo vysoké opakované přesnosti.

Technické pokyny viz montážní návod.
Odkaz na výkres:
Provedení A: standardní
Provedení B: aretovatelné
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0361 Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem 180 kB
 Návod k montáži a vestavbě přesných aretačních čepů 547 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem, provedení A, standard

více informací

Výkresy

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem, provedení A, standard

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

DD1D2D3LL1L3L4
min.
L5Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Vnitřní závit kulová koncovkaCADPřís.CenaObjednat
K0361.010Astandardní10251916312513102,51530M6 na požádání
K0361.012Astandardní123223203533131031535M8 na požádání
K0361.016Astandardní164028254241,5131032050M10 na požádání
K0361.020Astandardní204033305041,5131033663M10 na požádání
K0361.025Astandardní255042386051131032073M10 na požádání

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem, provedení B, aretovatelné

více informací

Výkresy

Přesné aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem, provedení B, aretovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

DD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Vnitřní závit kulová koncovkaCADPřís.CenaObjednat
K0361.110Baretovatelné10251916312536,513102,51530M6 na požádání
K0361.112Baretovatelné12322320353344,5131031535M8 na požádání
K0361.116Baretovatelné164028254241,553131032050M10 na požádání
K0361.120Baretovatelné204033305041,553131033663M10 na požádání
K0361.125Baretovatelné25504238605162,5131032073M10 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33