Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži aretačního čepu s páčkou a rozšiřují oblast využití. Jejich využití je možné také u ostatních aretačních čepů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0638 Přídržné prvky ocelové 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržné prvky ocelové

Přídržné prvky

více informací

Výkresy

Přídržné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3D4KL1L3SCADPřís.CenaObjednat
K0638.112AM12365,51024251012 na požádání
K0638.1121AM12x1,5365,51024251012 na požádání
K0638.116AM16465,51032331315 na požádání
K0638.1161AM16x1,5465,51032331315 na požádání
K0638.120AM20465,51032331315 na požádání
K0638.1201AM20x1,5465,51032331315 na požádání

Přídržné prvky

více informací

Výkresy

Přídržné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3D4KL1L3SCADPřís.CenaObjednat
K0638.212BM12365,51024251012 na požádání
K0638.2121BM12x1,5365,51024251012 na požádání
K0638.216BM16465,51032331315 na požádání
K0638.2161BM16x1,5465,51032331315 na požádání
K0638.220BM20465,51032331315 na požádání
K0638.2201BM20x1,5465,51032331315 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33