Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
K1172

Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli.
Čepy z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Čep z POM bílý odolávající teplotě +50 °C.Upozornění:

Hladké provedení k zalisování.
Pro upínací otvor se doporučuje tolerance D H7.

StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1172 Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování 147 kB

Výkresy

Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponentu
D

D1D2LL1L2L3HSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1172.04nerezová ocel42,84,610,70,91,85,62,738,2 na požádání
K1172.05nerezová ocel53,85,6120,92,1643,39 na požádání
K1172.06nerezová ocel64,86,51512,38,25,56,112 na požádání
K1172.08nerezová ocel86,28,5181,12,99,56,510,717 na požádání
K1172.10nerezová ocel10811261,54,214,3816,229 na požádání
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2 na požádání
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,39 na požádání
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,112 na požádání
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,717 na požádání
K1172.210POM10811261,54,214,3816,229 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33