Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy
K1415

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Úchyt, černý.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k bezpečnému upevnění požadované části. Uvolněním tlačítka dojde k bezpečnému uzamčení kuliček a vytvoření nerozebíratelného spojení

Smyková síla dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Přednosti:Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti.
Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.
Na vyžádání:Jiné délky čepů.Příslušenství:Úchytná pouzdra pro uchycení fixačních čepů s aretační hlavou K1416
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Klíčový kroužek K0367
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1415 Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy 146 kB

Výkresy

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 na požádání
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 na požádání
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 na požádání
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 na požádání
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 na požádání
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 na požádání
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 na požádání
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 na požádání
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 na požádání
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 na požádání
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 na požádání
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 na požádání
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 na požádání
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 na požádání
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 na požádání
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 na požádání
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 na požádání
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33