Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy
K1414

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k bezpečnému upevnění požadované části. Uvolněním tlačítka dojde k bezpečnému uzamčení kuliček a vytvoření nerozebíratelného spojení

Smyková síla dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Přednosti:Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti.
Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.
Na vyžádání:Jiné délky čepů.Příslušenství:Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy K1416.
Pro provedení B:
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lanko s očkem K0367
Klíčový kroužek K0367
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1414 Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy 180 kB

Výkresy (celkový přehled)

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

Nerezový fixační čep s kuličkou, s aretací hlavy, tvar A

více informací

Výkresy

Nerezový fixační čep s kuličkou, s aretací hlavy, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D5LL1L2L5SWMontážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 na požádání
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 na požádání
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 na požádání
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 na požádání
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 na požádání
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 na požádání
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 na požádání
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 na požádání
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 na požádání
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 na požádání
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 na požádání
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 na požádání
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 na požádání
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 na požádání
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 na požádání
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 na požádání
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 na požádání
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 na požádání

Nerezový fixační čep s kuličkou, s aretací hlavy, tvar B

více informací

Výkresy

Nerezový fixační čep s kuličkou, s aretací hlavy, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWMontážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 na požádání
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 na požádání
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 na požádání
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 na požádání
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 na požádání
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 na požádání
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 na požádání
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 na požádání
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 na požádání
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 na požádání
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 na požádání
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 na požádání
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 na požádání
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 na požádání
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 na požádání
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 na požádání
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 na požádání
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33