Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy se závitovou pojistkou, provedení AP
K1098_AP

Aretační čepy se závitovou pojistkou, provedení AP

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.

Závitová pojistka z modrého polyamidu.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tento výrobek je cenově výhodnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Je vhodný pro použití, kde není požadována velká přesnost.
Díky závitové pojistce lze přesně seřídit hloubku stávajících součástí a tím není nutný doraz.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který je nanášen bodově (flek). Krouticí momenty pro zašroubování a vyšroubování jsou směrné hodnoty.
Na vyžádání:Nestandardní provedení a jemný závitZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1098_AP Aretační čepy se závitovou pojistkou, provedení AP 181 kB

Výkresy

Aretační čepy se závitovou pojistkou, provedení AP

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1098.091903060ocelAP3M61431,5125103,560,8410 na požádání
K1098.091004060ocelAP4M6143615613461612 na požádání
K1098.091105080ocelAP5M8144017715581,3612 na požádání
K1098.091206100ocelAP6M101847,5208176101,8815 na požádání
K1098.091308120ocelAP8M122561,72610238122,3819 na požádání
K1098.191903060nerezová ocelAP3M61431,5125103,560,8410 na požádání
K1098.191004060nerezová ocelAP4M6143615613461612 na požádání
K1098.191105080nerezová ocelAP5M8144017715581,3612 na požádání
K1098.191206100nerezová ocelAP6M101847,5208176101,8815 na požádání
K1098.191308120nerezová ocelAP8M122561,72610238122,3819 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33