Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy krátké provedení
K0748

Aretační čepy krátké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.


Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tento výrobek je levnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Vhodný je pro použití, kde není požadována velká přesnost.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0748 Aretační čepy krátké provedení 162 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy krátké provedení

Aretační čepy, krátké provedení, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy, krátké provedení, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0748.01903060AOcel3M61425,5653,580,83,582 na požádání
K0748.01004080AOcel4M81829,56641013,592 na požádání
K0748.01105100AOcel5M102134,5875131,36127 na požádání
K0748.01206120AOcel6M122541,71086141,861215 na požádání
K0748.01308160AOcel8M16335412108192,361320 na požádání
K0748.11903060ANerezová ocel3M61425,5653,580,83,582 na požádání
K0748.11004080ANerezová ocel4M81829,56641013,592 na požádání
K0748.11105100ANerezová ocel5M102134,5875131,36127 na požádání
K0748.11206120ANerezová ocel6M122541,71086141,861215 na požádání
K0748.11308160ANerezová ocel8M16335412108192,361320 na požádání

Aretační čepy, krátké provedení, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy, krátké provedení, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0748.02903060BOcel3M61425,5653,58100,83,582 na požádání
K0748.02004080BOcel4M81829,5664101313,592 na požádání
K0748.02105100BOcel5M102134,587513171,36127 na požádání
K0748.02206120BOcel6M122541,7108614191,861215 na požádání
K0748.02308160BOcel8M1633541210819242,361320 na požádání
K0748.12903060BNerezová ocel3M61425,5653,58100,83,582 na požádání
K0748.12004080BNerezová ocel4M81829,5664101313,592 na požádání
K0748.12105100BNerezová ocel5M102134,587513171,36127 na požádání
K0748.12206120BNerezová ocel6M122541,7108614191,861215 na požádání
K0748.12308160BNerezová ocel8M1633541210819242,361320 na požádání

Aretační čepy, krátké provedení, provedení C

více informací

Výkresy

Aretační čepy, krátké provedení, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0748.03903060COcel3M61425,5653,580,83,582 na požádání
K0748.03004080COcel4M81829,56641013,592 na požádání
K0748.03105100COcel5M102134,5875131,36127 na požádání
K0748.03206120COcel6M122541,71086141,861215 na požádání
K0748.03308160COcel8M16335412108192,361320 na požádání
K0748.13903060CNerezová ocel3M61425,5653,580,83,582 na požádání
K0748.13004080CNerezová ocel4M81829,56641013,592 na požádání
K0748.13105100CNerezová ocel5M102134,5875131,36127 na požádání
K0748.13206120CNerezová ocel6M122541,71086141,861215 na požádání
K0748.13308160CNerezová ocel8M16335412108192,361320 na požádání

Aretační čepy, krátké provedení, provedení D

více informací

Výkresy

Aretační čepy, krátké provedení, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0748.04903060DOcel3M61425,5653,58100,83,582 na požádání
K0748.04004080DOcel4M81829,5664101313,592 na požádání
K0748.04105100DOcel5M102134,587513171,36127 na požádání
K0748.04206120DOcel6M122541,7108614191,861215 na požádání
K0748.04308160DOcel8M1633541210819242,361320 na požádání
K0748.14903060DNerezová ocel3M61425,5653,58100,83,582 na požádání
K0748.14004080DNerezová ocel4M81829,5664101313,592 na požádání
K0748.14105100DNerezová ocel5M102134,587513171,36127 na požádání
K0748.14206120DNerezová ocel6M122541,7108614191,861215 na požádání
K0748.14308160DNerezová ocel8M1633541210819242,361320 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33