Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou a kruhovou rukojetí nerezové, samojistící
K0746

Fixační čepy s kuličkou a kruhovou rukojetí nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Čep kalený na min. 40 HRC a pasivovaný.
Hlavice a tlačítko pasivované.
Kuličky kalené na 58 +4 HRC a pasivované.
Tlačná pružina pasivovaná.
Kruhový úchop a kroužek na klíče pasivované.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování dílů a obrobků. Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Dle potřeby lze fixační a spojovací čepy s kuličkou vybavit úchytným lankem.

Čep z vysoce pevné, kalené nerezové oceli umožňuje extrémní zatížení při optimální ochraně proti opotřebení. Díky své vysoké odolnosti proti rezavění a kyselinám nalézají široké uplatnění v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu a jako konstrukční díly pro letectví a astronautiku.

Smyková síla dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0746 Fixační čepy s kuličkou a kruhovou rukojetí nerezové, samojistící 129 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou a kruhovou rukojetí nerezové, samojistící

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  na požádání
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  na požádání
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  na požádání
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  na požádání
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  na požádání
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  na požádání
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  na požádání
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  na požádání
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  na požádání
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  na požádání
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  na požádání
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  na požádání
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  na požádání
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  na požádání
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  na požádání
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  na požádání
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  na požádání
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  na požádání
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  na požádání
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  na požádání
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  na požádání
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  na požádání
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  na požádání
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  na požádání
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  na požádání
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  na požádání
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  na požádání
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  na požádání
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  na požádání
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  na požádání
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  na požádání
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  na požádání
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  na požádání
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  na požádání
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  na požádání
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  na požádání
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  na požádání
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  na požádání
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  na požádání
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  na požádání
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  na požádání
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  na požádání
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  na požádání
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  na požádání
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  na požádání
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  na požádání
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  na požádání
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  na požádání
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  na požádání
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  na požádání
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  na požádání
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  na požádání
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  na požádání
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  na požádání
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  na požádání
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  na požádání
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  na požádání
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  na požádání
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  na požádání
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  na požádání
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  na požádání
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  na požádání
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  na požádání
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  na požádání
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  na požádání
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  na požádání
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  na požádání
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  na požádání
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  na požádání
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  na požádání
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  na požádání
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  na požádání
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  na požádání
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  na požádání
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  na požádání
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  na požádání
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  na požádání
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33