Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící
K0642

Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep z nerezové oceli 1.4542.
Držadlo tlakově litý hliníkový odlitek EN-AC 46000.
Pojistka hliník EN-AW 2024 T4.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Provedení: Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný.
Držadlo černé, eloxované.
Pojistka modrá, eloxovaná.
Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované.
Tlačná pružina pasivovaná.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování dílů a obrobků. Stlačením pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Dle potřeby lze fixační a spojovací čepy s kuličkou vybavit úchytným lankem.

Čep z vysoce pevné, kalené nerezové oceli umožňuje extrémní zatížení při optimální ochraně proti opotřebení.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0642 Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící 159 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD1D2D3D4LL1L2L3Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,3524,4  na požádání
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,3635,64  na požádání
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,3863,8  na požádání
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,3863,8  na požádání
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,110100,1  na požádání
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110100,1  na požádání
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,412144,06  na požádání
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,412144,06  na požádání
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,216257,18  na požádání
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,216257,18  na požádání
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,216257,18  na požádání
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,216257,18  na požádání
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,216257,18  na požádání
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,216257,18  na požádání
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,216257,18  na požádání
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,216257,18  na požádání
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,216257,18  na požádání
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,216257,18  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33