Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
K0637

Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0637 Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku 252 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku

Uzávěry nerezové provedení A

více informací

Výkresy

Uzávěry nerezové provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL2L3BB1HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0637.1040410A4M10103825209361814 na požádání
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 na požádání
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 na požádání
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 na požádání
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 na požádání
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 na požádání
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 na požádání
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 na požádání
K0637.1041220A12M20207050351861232060 na požádání
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 na požádání
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 na požádání
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 na požádání

Uzávěry nerezové provedení B

více informací

Výkresy

Uzávěry nerezové provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0637.1050410B4M1010382520936171814 na požádání
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 na požádání
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 na požádání
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 na požádání
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 na požádání
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 na požádání
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 na požádání
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 na požádání
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 na požádání
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 na požádání
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 na požádání
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33