Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy krátké provedení, tvar B
K0631_B

Aretační čepy krátké provedení, tvar B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru termoplast, červený.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0631_B Aretační čepy krátké provedení, tvar B 159 kB

Výkresy

Aretační čepy krátké provedení, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

ProvedeníDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0631.690384oceltvrzenoB3M6x0,751425,5653,58100,8410 na požádání
K0631.600484oceltvrzenoB4M8x11829,566410131412 na požádání
K0631.610584oceltvrzenoB5M10x12134,587513171,3512 na požádání
K0631.620684oceltvrzenoB6M12x1,52541,7108614191,8614 na požádání
K0631.630884oceltvrzenoB8M16x1,533541210819242,31428 na požádání
K0631.641084oceltvrzenoB10M20x1,5336115121022302,81532 na požádání
K0631.1690384nerezová ocelnetvrzenoB3M6x0,751425,5653,58100,8410 na požádání
K0631.1600484nerezová ocelnetvrzenoB4M8x11829,566410131412 na požádání
K0631.1610584nerezová ocelnetvrzenoB5M10x12134,587513171,3512 na požádání
K0631.1620684nerezová ocelnetvrzenoB6M12x1,52541,7108614191,8614 na požádání
K0631.1630884nerezová ocelnetvrzenoB8M16x1,533541210819242,31428 na požádání
K0631.1641084nerezová ocelnetvrzenoB10M20x1,5336115121022302,81532 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33