Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy krátké provedení
K0631

Aretační čepy krátké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru termoplast, červený.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0631 Aretační čepy krátké provedení 198 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy krátké provedení

Aretační čepy krátké provedení, tvar A

více informací

Výkresy

Aretační čepy krátké provedení, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
SpecifikaceProvedeníDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0631.590384oceltvrzenoA3M6x0,751425,565-80,8410 na požádání
K0631.500484oceltvrzenoA4M8x11829,566-101412 na požádání
K0631.510584oceltvrzenoA5M10x12134,587-131,3512 na požádání
K0631.520684oceltvrzenoA6M12x1,52541,7108-141,8614 na požádání
K0631.530884oceltvrzenoA8M16x1,533541210-192,31428 na požádání
K0631.541084oceltvrzenoA10M20x1,533611512-222,81532 na požádání
K0631.1590384nerezová ocelnetvrzenoA3M6x0,751425,565-80,8410 na požádání
K0631.1500484nerezová ocelnetvrzenoA4M8x11829,566-101412 na požádání
K0631.1510584nerezová ocelnetvrzenoA5M10x12134,587-131,3512 na požádání
K0631.1520684nerezová ocelnetvrzenoA6M12x1,52541,7108-141,8614 na požádání
K0631.1530884nerezová ocelnetvrzenoA8M16x1,533541210-192,31428 na požádání
K0631.1541084nerezová ocelnetvrzenoA10M20x1,533611512-222,81532 na požádání

Aretační čepy krátké provedení, tvar B

více informací

Výkresy

Aretační čepy krátké provedení, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

ProvedeníDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0631.690384oceltvrzenoB3M6x0,751425,565-8100,8410 na požádání
K0631.600484oceltvrzenoB4M8x11829,566-10131412 na požádání
K0631.610584oceltvrzenoB5M10x12134,587-13171,3512 na požádání
K0631.620684oceltvrzenoB6M12x1,52541,7108-14191,8614 na požádání
K0631.630884oceltvrzenoB8M16x1,533541210-19242,31428 na požádání
K0631.641084oceltvrzenoB10M20x1,533611512-22302,81532 na požádání
K0631.1690384nerezová ocelnetvrzenoB3M6x0,751425,565-8100,8410 na požádání
K0631.1600484nerezová ocelnetvrzenoB4M8x11829,566-10131412 na požádání
K0631.1610584nerezová ocelnetvrzenoB5M10x12134,587-13171,3512 na požádání
K0631.1620684nerezová ocelnetvrzenoB6M12x1,52541,7108-14191,8614 na požádání
K0631.1630884nerezová ocelnetvrzenoB8M16x1,533541210-19242,31428 na požádání
K0631.1641084nerezová ocelnetvrzenoB10M20x1,533611512-22302,81532 na požádání

Aretační čepy krátké provedení, tvar C

více informací

Výkresy

Aretační čepy krátké provedení, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
SpecifikaceProvedeníDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0631.790384oceltvrzenoC3M6x0,751425,565-80,8410 na požádání
K0631.700484oceltvrzenoC4M8x11829,566-101412 na požádání
K0631.710584oceltvrzenoC5M10x12134,587-131,3512 na požádání
K0631.720684oceltvrzenoC6M12x1,52541,7108-141,8614 na požádání
K0631.730884oceltvrzenoC8M16x1,533541210-192,31428 na požádání
K0631.741084oceltvrzenoC10M20x1,533611512-222,81532 na požádání
K0631.1790384nerezová ocelnetvrzenoC3M6x0,751425,565-80,8410 na požádání
K0631.1700484nerezová ocelnetvrzenoC4M8x11829,566-101412 na požádání
K0631.1710584nerezová ocelnetvrzenoC5M10x12134,587-131,3512 na požádání
K0631.1720684nerezová ocelnetvrzenoC6M12x1,52541,7108-141,8614 na požádání
K0631.1730884nerezová ocelnetvrzenoC8M16x1,533541210-192,31428 na požádání
K0631.1741084nerezová ocelnetvrzenoC10M20x1,533611512-222,81532 na požádání

Aretační čepy krátké provedení, tvar D

více informací

Výkresy

Aretační čepy krátké provedení, tvar D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

ProvedeníDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0631.890384oceltvrzenoD3M6x0,751425,565-8100,8410 na požádání
K0631.800484oceltvrzenoD4M8x11829,566-10131412 na požádání
K0631.810584oceltvrzenoD5M10x12134,587-13171,3512 na požádání
K0631.820684oceltvrzenoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 na požádání
K0631.830884oceltvrzenoD8M16x1,533541210-19242,31428 na požádání
K0631.841084oceltvrzenoD10M20x1,533611512-22302,81532 na požádání
K0631.1890384nerezová ocelnetvrzenoD3M6x0,751425,565-8100,8410 na požádání
K0631.1800484nerezová ocelnetvrzenoD4M8x11829,566-10131412 na požádání
K0631.1810584nerezová ocelnetvrzenoD5M10x12134,587-13171,3512 na požádání
K0631.1820684nerezová ocelnetvrzenoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 na požádání
K0631.1830884nerezová ocelnetvrzenoD8M16x1,533541210-19242,31428 na požádání
K0631.1841084nerezová ocelnetvrzenoD10M20x1,533611512-22302,81532 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33