Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou
K0610

Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička keramická Si3N4.
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:

Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.

Přednosti:Vysoká teplotní odolnost.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0610 Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou 238 kB

Výkresy

Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0610.05M53140,92,5611 na požádání
K0610.06M63,51513913 na požádání
K0610.08M85181,541530 na požádání
K0610.10M10623252035 na požádání
K0610.12M128262,563055 na požádání
K0610.16M1610333,5865125 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33