Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spirálový kabel z PUR.
Oko z mědi nebo nerezové oceli.
Klíčový kroužek z oceli nebo z nerezové oceli.
Provedení: Spirálový kabel, černý.
Oko z mosazi pozinkované nebo z nerezové oceli bezbarvé.
Klíčový kroužek z pochromované oceli nebo z nerezové oceli bezbarvé.
Upozornění:Elastický pojistný spirálový kabel k jištění součástí přípravků. Velmi dobrá vratná síla, robustní a odolný proti opotřebení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367 Pojistný spirálový kabel 123 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pojistný spirálový kabel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponentu
LL1CADPřís.CenaObjednat
K0367.10100ocel100500 na požádání
K0367.10200ocel2001000 na požádání
K0367.20100nerezová ocel100500 na požádání
K0367.20200nerezová ocel2001000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33