Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách
K0367_B

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přídržné lano z nerezové oceli.
Krimpovací kabelová botka z hliníku.
Provedení: Přídržné lanko s plastovou povrchovou úpravou.Upozornění:Pomocí lanka a kroužku na klíč K0367 lze fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 jakož i zástrčný čep K0365 zajistit proti ztracení. Pro upevnění lanka slouží šroub M5.
Teplotní rozmezí: +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367_B Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách 91,9 kB

Výkresy

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

LCADPřís.CenaObjednat
K0367.1150B150 na požádání
K0367.1200B200 na požádání
K0367.1300B300 na požádání
K0367.1500B500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33