Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem
K0367_A

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přídržné lanko z nerezové oceli.
Svorka a kabelové očko z hliníku.
Provedení: Přídržné lanko s plastovou povrchovou úpravou.Upozornění:Pomocí lanka a kroužku na klíč K0367 lze fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 jakož i zástrčný čep K0365 zajistit proti ztracení. Pro upevnění lanka slouží šroub M5.
Teplotní rozmezí: +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367_A Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem 104 kB

Výkresy

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníLCADPřís.CenaObjednat
K0367.0150A150 na požádání
K0367.0200A200 na požádání
K0367.0300A300 na požádání
K0367.0500A500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33