Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový nákružek
K0363_B

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť, tlačítko z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli.
Provedení: Rukojeť černá.
Tlačítko bezpečnostní, červené.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Vlastnosti:Provedení B:
Čepy s tolerancí h9, plastový límec, nižší axiální roztahovací síla.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Odkaz na výkres:
2) Plastový nákružek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0363_B Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový nákružek 114 kB

Výkresy

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový nákružek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.13805015B3855,516155,933515  na požádání
K0363.13805020B3855,516205,933515  na požádání
K0363.13805025B3855,516255,933515  na požádání
K0363.13805030B3855,516305,933515  na požádání
K0363.13806030B3866,8516306,833622  na požádání
K0363.13806040B3866,8516406,833622  na požádání
K0363.13806050B3866,8516506,833622  na požádání
K0363.13808030B3889,516307,833838  na požádání
K0363.13808040B3889,516407,833838  na požádání
K0363.13808050B3889,516507,833838  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33