Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek
K0363_A

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť, tlačítko z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli.
Provedení: Rukojeť černá.
Tlačítko bezpečnostní, červené.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování spojení dílů a obrobků.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně a neuvolnitelně spojení.
Provedení tvaru A je vhodné pro oblasti použití, pro které musejí být splněny vyšší a přesnější požadavky.

Střihová síla dvoubřitá (F) = S · τ aB max.
Vlastnosti:Provedení A:
Čepy broušeny, kovový svazek, vysoká axiální roztahovací síla
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Odkaz na výkres:
1) Kovový nákružek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0363_A Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek 116 kB

Výkresy

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.3805010A3855,51610632,5515  na požádání
K0363.3805015A3855,51615632,5515  na požádání
K0363.3805020A3855,51620632,5515  na požádání
K0363.3805025A3855,51625632,5515  na požádání
K0363.3805030A3855,51630632,5515  na požádání
K0363.3806010A3866,851610732,5622  na požádání
K0363.3806015A3866,851615732,5622  na požádání
K0363.3806020A3866,851620732,5622  na požádání
K0363.3806025A3866,851625732,5622  na požádání
K0363.3806030A3866,851630732,5622  na požádání
K0363.3806035A3866,851635732,5622  na požádání
K0363.3806040A3866,851640732,5622  na požádání
K0363.3806045A3866,851645732,5622  na požádání
K0363.3806050A3866,851650732,5622  na požádání
K0363.3808020A3889,51620832,5838  na požádání
K0363.3808025A3889,51625832,5838  na požádání
K0363.3808030A3889,51630832,5838  na požádání
K0363.3808035A3889,51635832,5838  na požádání
K0363.3808040A3889,51640832,5838  na požádání
K0363.3808045A3889,51645832,5838  na požádání
K0363.3808050A3889,51650832,5838  na požádání
K0363.4710020A47101223209401060  na požádání
K0363.4710025A47101223259401060  na požádání
K0363.4710030A47101223309401060  na požádání
K0363.4710035A47101223359401060  na požádání
K0363.4710040A47101223409401060  na požádání
K0363.4710045A47101223459401060  na požádání
K0363.4710050A47101223509401060  na požádání
K0363.4710060A47101223609401060  na požádání
K0363.4712025A471214,5232510401286  na požádání
K0363.4712030A471214,5233010401286  na požádání
K0363.4712035A471214,5233510401286  na požádání
K0363.4712040A471214,5234010401286  na požádání
K0363.4712045A471214,5234510401286  na požádání
K0363.4712050A471214,5235010401286  na požádání
K0363.4712060A471214,5236010401286  na požádání
K0363.4712070A471214,5237010401286  na požádání
K0363.4712080A471214,5238010401286  na požádání
K0363.4716030A4716192330134016153  na požádání
K0363.4716035A4716192335134016153  na požádání
K0363.4716040A4716192340134016153  na požádání
K0363.4716045A4716192345134016153  na požádání
K0363.4716050A4716192350134016153  na požádání
K0363.4716060A4716192360134016153  na požádání
K0363.4716070A4716192370134016153  na požádání
K0363.4716080A4716192380134016153  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33