Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkousamojistící
K0363

Fixační čepy s kuličkou samojistící

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Rukojeť, tlačítko z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli.
Provedení: Rukojeť černá.
Tlačítko bezpečnostní, červené.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování spojení dílů a obrobků.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně a neuvolnitelně spojení.
Provedení tvaru A je vhodné pro oblasti použití, pro které musejí být splněny vyšší a přesnější požadavky.

Střihová síla dvoubřitá (F) = S · τ aB max.
Vlastnosti:Provedení A:
Čepy broušeny, kovový svazek, vysoká axiální roztahovací síla.
Provedení B:
Čepy s tolerancí h9, plastový límec, nižší axiální roztahovací síla.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Odkaz na výkres:
1) Kovový límec
2) Plastový límec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0363 Fixační čepy s kuličkousamojistící 180 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Fixační čepy s kuličkousamojistící

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek

více informací

Výkresy

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení A, kovový nákružek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.3805010A3855,51610632,516515  na požádání
K0363.3805015A3855,51615632,521515  na požádání
K0363.3805020A3855,51620632,526515  na požádání
K0363.3805025A3855,51625632,531515  na požádání
K0363.3805030A3855,51630632,536515  na požádání
K0363.3806010A3866,851610732,517622  na požádání
K0363.3806015A3866,851615732,522622  na požádání
K0363.3806020A3866,851620732,527622  na požádání
K0363.3806025A3866,851625732,532622  na požádání
K0363.3806030A3866,851630732,537622  na požádání
K0363.3806035A3866,851635732,542622  na požádání
K0363.3806040A3866,851640732,547622  na požádání
K0363.3806045A3866,851645732,552622  na požádání
K0363.3806050A3866,851650732,557622  na požádání
K0363.3808020A3889,51620832,528838  na požádání
K0363.3808025A3889,51625832,533838  na požádání
K0363.3808030A3889,51630832,538838  na požádání
K0363.3808035A3889,51635832,543838  na požádání
K0363.3808040A3889,51640832,548838  na požádání
K0363.3808045A3889,51645832,553838  na požádání
K0363.3808050A3889,51650832,558838  na požádání
K0363.4710020A4710122320940291060  na požádání
K0363.4710025A4710122325940341060  na požádání
K0363.4710030A4710122330940391060  na požádání
K0363.4710035A4710122335940441060  na požádání
K0363.4710040A4710122340940491060  na požádání
K0363.4710045A4710122345940541060  na požádání
K0363.4710050A4710122350940591060  na požádání
K0363.4710060A4710122360940691060  na požádání
K0363.4712025A471214,523251040351286  na požádání
K0363.4712030A471214,523301040401286  na požádání
K0363.4712035A471214,523351040451286  na požádání
K0363.4712040A471214,523401040501286  na požádání
K0363.4712045A471214,523451040551286  na požádání
K0363.4712050A471214,523501040601286  na požádání
K0363.4712060A471214,523601040701286  na požádání
K0363.4712070A471214,523701040801286  na požádání
K0363.4712080A471214,523801040901286  na požádání
K0363.4716030A471619233013404316153  na požádání
K0363.4716035A471619233513404816153  na požádání
K0363.4716040A471619234013405316153  na požádání
K0363.4716045A471619234513405816153  na požádání
K0363.4716050A471619235013406316153  na požádání
K0363.4716060A471619236013407316153  na požádání
K0363.4716070A471619237013408316153  na požádání
K0363.4716080A471619238013409316153  na požádání

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový nákružek

více informací

Výkresy

Fixační čep s kuličkou samojistící, provedení B, plastový nákružek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  na požádání
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  na požádání
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  na požádání
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  na požádání
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  na požádání
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  na požádání
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  na požádání
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  na požádání
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  na požádání
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33