Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
K0348

Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel třídy pevnosti 5.8.Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0348 Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku 190 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku

Uzávěry, provedení A,C

více informací

Výkresy

Uzávěry, provedení A,C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL2L3BB1HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0348.040410A4M10103825209361814 na požádání
K0348.040510A5M10103825209361,3814 na požádání
K0348.040610A6M10103825209361,8814 na požádání
K0348.0404101A4M10x1103825209361814 na požádání
K0348.0405101A5M10x1103825209361,3814 na požádání
K0348.0406101A6M10x1103825209361,8814 na požádání
K0348.040512A5M121246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0348.040612A6M121246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0348.040812A8M121246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0348.0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0348.0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0348.0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0348.040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0348.040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0348.041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0348.0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0348.0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0348.0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0348.040820A8M2020705035186122,32060 na požádání
K0348.041020A10M2020705035186122,82060 na požádání
K0348.041220A12M20207050351861232060 na požádání
K0348.0408201A8M20x1,520705035186122,32060 na požádání
K0348.0410201A10M20x1,520705035186122,82060 na požádání
K0348.0412201A12M20x1,5207050351861232060 na požádání
K0348.060410C4M10103825209361814 na požádání
K0348.060510C5M10103825209361,3814 na požádání
K0348.060610C6M10103825209361,8814 na požádání
K0348.0604101C4M10x1103825209361814 na požádání
K0348.0605101C5M10x1103825209361,3814 na požádání
K0348.0606101C6M10x1103825209361,8814 na požádání
K0348.060512C5M121246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0348.060612C6M121246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0348.060812C8M121246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0348.0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 na požádání
K0348.0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 na požádání
K0348.0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 na požádání
K0348.060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0348.060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0348.061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0348.0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 na požádání
K0348.0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 na požádání
K0348.0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 na požádání
K0348.060820C8M2020705035186122,32060 na požádání
K0348.061020C10M2020705035186122,82060 na požádání
K0348.061220C12M20207050351861232060 na požádání
K0348.0608201C8M20x1,520705035186122,32060 na požádání
K0348.0610201C10M20x1,520705035186122,82060 na požádání
K0348.0612201C12M20x1,5207050351861232060 na požádání

Uzávěry, tvar B a D

více informací

Výkresy

Uzávěry, tvar B a D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0348.050410B4M1010382520936171814 na požádání
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 na požádání
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 na požádání
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 na požádání
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 na požádání
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 na požádání
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 na požádání
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 na požádání
K0348.051220B12M2020705035186123032060 na požádání
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 na požádání
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 na požádání
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 na požádání
K0348.070410D4M1010382520936171814 na požádání
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 na požádání
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 na požádání
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 na požádání
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 na požádání
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 na požádání
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 na požádání
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 na požádání
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 na požádání
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 na požádání
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 na požádání
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 na požádání
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 na požádání
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 na požádání
K0348.071220D12M2020705035186123032060 na požádání
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 na požádání
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 na požádání
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33