Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0344_H Aretační čepy bez nákružku Forma H 166 kB

Výkresy

Aretační čepy bez nákružku Forma H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0344.2105HOcelTvrzeno5M10x1214724185171,3512K0344.91  na požádání
K0344.2206HOcelTvrzeno6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  na požádání
K0344.2308HOcelTvrzeno8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  na požádání
K0344.2410HOcelTvrzeno10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  na požádání
K0344.02105HNerezová ocelTvrzeno5M10x1214724185171,3512K0344.91  na požádání
K0344.02206HNerezová ocelTvrzeno6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  na požádání
K0344.02308HNerezová ocelTvrzeno8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  na požádání
K0344.02410HNerezová ocelTvrzeno10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  na požádání
K0344.12105HNerezová ocelnetvrzeno5M10x1214724185171,3512K0344.91  na požádání
K0344.12206HNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  na požádání
K0344.12308HNerezová ocelnetvrzeno8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  na požádání
K0344.12410HNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33