Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy bez nákružku, ocelové, aretační kolík tvrzený
K0344_G

Aretační čepy bez nákružku, ocelové, aretační kolík tvrzený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0344_G Aretační čepy bez nákružku, ocelové, aretační kolík tvrzený 150 kB

Výkresy

Aretační čepy bez nákružku, ocelové, aretační kolík tvrzený

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0344.1105GOcelTvrzeno5M10x12147241851,3512K0344.91  na požádání
K0344.1206GOcelTvrzeno6M12x1,52556282261,8614K0344.92  na požádání
K0344.1308GOcelTvrzeno8M16X1,53374363082,31535K0344.93  na požádání
K0344.1410GOcelTvrzeno10M20x1,533804030102,81534K0344.94  na požádání
K0344.01105GNerezová ocelTvrzeno5M10x12147241851,3512K0344.91  na požádání
K0344.01206GNerezová ocelTvrzeno6M12x1,52556282261,8614K0344.92  na požádání
K0344.01308GNerezová ocelTvrzeno8M16X1,53374363082,31535K0344.93  na požádání
K0344.01410GNerezová ocelTvrzeno10M20x1,533804030102,81534K0344.94  na požádání
K0344.11105GNerezová ocelnetvrzeno5M10x12147241851,3512K0344.91  na požádání
K0344.11206GNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52556282261,8614K0344.92  na požádání
K0344.11308GNerezová ocelnetvrzeno8M16X1,53374363082,31535K0344.93  na požádání
K0344.11410GNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,533804030102,81534K0344.94  na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33