Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Na vyčnívající závitový kolík je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo dálkovým ovládáním pomocí lanka vedeného v bovdenu.Na vyžádání:Nestandardní provedení a distanční kroužky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0341_E Aretační čepy, tvar E 146 kB

Výkresy

Aretační čepy, tvar E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení

DD1D2LL1L2L3L4HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0341.1903EOcelTvrzeno3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 na požádání
K0341.1004EOcelTvrzeno4M8x1M3321567134101612  na požádání
K0341.1105EOcelTvrzeno5M10x1M4371778155131,3512  na požádání
K0341.1206EOcelTvrzeno6M12x1,5M6422088176141,8614  na požádání
K0341.1308EOcelTvrzeno8M16X1,5M856261012238192,31535  na požádání
K0341.1410EOcelTvrzeno10M20x1,5M8622812122510222,81534 na požádání
K0341.1412EOcelTvrzeno12M20x1,5M8662814122512222,81539 na požádání
K0341.1516EOcelTvrzeno16M24x2M10803218142816273,22046 na požádání
K0341.01903ENerezová ocelTvrzeno3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 na požádání
K0341.01004ENerezová ocelTvrzeno4M8x1M3321567134101612  na požádání
K0341.01105ENerezová ocelTvrzeno5M10x1M4371778155131,3512  na požádání
K0341.01206ENerezová ocelTvrzeno6M12x1,5M6422088176141,8614  na požádání
K0341.01308ENerezová ocelTvrzeno8M16X1,5M856261012238192,31535  na požádání
K0341.01410ENerezová ocelTvrzeno10M20x1,5M8622812122510222,81534 na požádání
K0341.01412ENerezová ocelTvrzeno12M20x1,5M8662814122512222,81539 na požádání
K0341.01516ENerezová ocelTvrzeno16M24x2M10803218142816273,22046 na požádání
K0341.11903ENerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 na požádání
K0341.11004ENerezová ocelnetvrzeno4M8x1M3321567134101612  na požádání
K0341.11105ENerezová ocelnetvrzeno5M10x1M4371778155131,3512  na požádání
K0341.11206ENerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5M6422088176141,8614  na požádání
K0341.11308ENerezová ocelnetvrzeno8M16X1,5M856261012238192,31535  na požádání
K0341.11410ENerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5M8622812122510222,81534 na požádání
K0341.11412ENerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5M8662814122512222,81539 na požádání
K0341.11516ENerezová ocelnetvrzeno16M24x2M10803218142816273,22046 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33