Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0338_A Aretační čepy, tvar A 148 kB

Výkresy

Aretační čepy, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
SpecifikaceDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0338.1903Aoceltvrzeno3M6x0,751431,5125103,580,84,510 na požádání
K0338.1004Aoceltvrzeno4M8x11838,5156134101612  na požádání
K0338.1105Aoceltvrzeno5M10x12143,5177155131,3512  na požádání
K0338.1206Aoceltvrzeno6M12x1,52551,7208176141,8614  na požádání
K0338.1308Aoceltvrzeno8M16x1,533682610238192,31535  na požádání
K0338.1410Aoceltvrzeno10M20x1,5337428122510222,81534 na požádání
K0338.1412Aoceltvrzeno12M20x1,5337828142512222,81539 na požádání
K0338.1516Aoceltvrzeno16M24x2409632182816273,22046 na požádání
K0338.01903Anerezová oceltvrzeno3M6x0,751431,5125103,580,84,510 na požádání
K0338.01004Anerezová oceltvrzeno4M8x11838,5156134101612  na požádání
K0338.01105Anerezová oceltvrzeno5M10x12143,5177155131,3512  na požádání
K0338.01206Anerezová oceltvrzeno6M12x1,52551,7208176141,8614  na požádání
K0338.01308Anerezová oceltvrzeno8M16x1,533682610238192,31535  na požádání
K0338.01410Anerezová oceltvrzeno10M20x1,5337428122510222,81534 na požádání
K0338.01412Anerezová oceltvrzeno12M20x1,5337828142512222,81539 na požádání
K0338.01516Anerezová oceltvrzeno16M24x2409632182816273,22046 na požádání
K0338.11903Anerezová ocelnetvrzeno3M6x0,751431,5125103,580,84,510 na požádání
K0338.11004Anerezová ocelnetvrzeno4M8x11838,5156134101612  na požádání
K0338.11105Anerezová ocelnetvrzeno5M10x12143,5177155131,3512  na požádání
K0338.11206Anerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52551,7208176141,8614  na požádání
K0338.11308Anerezová ocelnetvrzeno8M16x1,533682610238192,31535  na požádání
K0338.11410Anerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5337428122510222,81534 na požádání
K0338.11412Anerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5337828142512222,81539 na požádání
K0338.11516Anerezová ocelnetvrzeno16M24x2409632182816273,22046 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33