Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
K0334

Pružné opěrky hladké provedení, plastové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu.
Pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0334 Pružné opěrky hladké provedení, plastové 154 kB

Výkresy

Pružné opěrky hladké provedení, plastové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponentu
DD1D2LL1HSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0334.04nerezová ocel434,6510,737 na požádání
K0334.05nerezová ocel545,661147 na požádání
K0334.06nerezová ocel656,5711,5612 na požádání
K0334.08nerezová ocel86,58,5911,8612 na požádání
K0334.10nerezová ocel1081213,52,52,71020 na požádání
K0334.12nerezová ocel121014162,53,51525 na požádání
K0334.204POM434,6510,737 na požádání
K0334.205POM545,661147 na požádání
K0334.206POM656,5711,5612 na požádání
K0334.208POM86,58,5911,8612 na požádání
K0334.210POM1081213,52,52,71020 na požádání
K0334.212POM121014162,53,51525 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33