Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK
K0330

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli, 1.4305.
Tlačný čep z POM.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0330 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK 192 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0330.05M52,41872,320,80,81,55170,120,08K0317.905 na požádání
K0330.06M62,72072,52,51126170,450,22K0317.906 na požádání
K0330.08M83,5228331,41,22,57291,050,37K0317.908 na požádání
K0330.10M10422933,51,41,638311,30,6K0317.910 na požádání
K0330.12M126281045224104721,3K0317.912 na požádání
K0330.16M167,53214562,52,5538853,93K0317.916 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33