Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
K0320

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Tlačný čep z POM.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0320 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové 287 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 138 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0320.03M311,5101,510,40,70,53K0317.903 na požádání
K0320.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 na požádání
K0320.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 na požádání
K0320.06M62,72,5202,5112617K0317.906 na požádání
K0320.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 na požádání
K0320.10M1043223,51,41,63831K0317.910 na požádání
K0320.12M12642852241047K0317.912 na požádání
K0320.16M167,553262,52,553885K0317.916 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33