Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkousamojistící
K0792

Fixační čepy s kuličkou samojistící

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Úchyt, černý.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování dílů a obrobků. Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Dle potřeby lze fixační a spojovací čepy s kuličkou vybavit úchytným lankem.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkousamojistící 177 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkousamojistící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.00260501017,626,455,513,2105,92520,215,9515 na požádání
K0792.00260501517,626,455,513,2155,92520,220,9515 na požádání
K0792.00260502017,626,455,513,2205,92520,225,9515 na požádání
K0792.00260502517,626,455,513,2255,92520,230,9515 na požádání
K0792.00260503017,626,455,513,2305,92520,235,9515 na požádání
K0792.00260601017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 na požádání
K0792.00260601517,626,466,8513,2156,82520,221,8622 na požádání
K0792.00260602017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 na požádání
K0792.00260602517,626,466,8513,2256,82520,231,8622 na požádání
K0792.00260603017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 na požádání
K0792.00260603517,626,466,8513,2356,82520,241,8622 na požádání
K0792.00260604017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 na požádání
K0792.00260604517,626,466,8513,2456,82520,251,8622 na požádání
K0792.00260605017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 na požádání
K0792.0033080202333,289,517,3207,83326,127,8838 na požádání
K0792.0033080252333,289,517,3257,83326,132,8838 na požádání
K0792.0033080302333,289,517,3307,83326,137,8838 na požádání
K0792.0033080352333,289,517,3357,83326,142,8838 na požádání
K0792.0033080402333,289,517,3407,83326,147,8838 na požádání
K0792.0033080452333,289,517,3457,83326,152,8838 na požádání
K0792.0033080502333,289,517,3507,83326,157,8838 na požádání
K0792.0033100202333,2101217,3208,93326,128,91060 na požádání
K0792.0033100252333,2101217,3258,93326,133,91060 na požádání
K0792.0033100302333,2101217,3308,93326,138,91060 na požádání
K0792.0033100352333,2101217,3358,93326,143,91060 na požádání
K0792.0033100402333,2101217,3408,93326,148,91060 na požádání
K0792.0033100452333,2101217,3458,93326,153,91060 na požádání
K0792.0033100502333,2101217,3508,93326,158,91060 na požádání
K0792.0033100602333,2101217,3608,93326,168,91060 na požádání
K0792.0046120253345,91214,526,3259,939,531,334,91286 na požádání
K0792.0046120303345,91214,526,3309,939,531,339,91286 na požádání
K0792.0046120353345,91214,526,3359,939,531,344,91286 na požádání
K0792.0046120403345,91214,526,3409,939,531,349,91286 na požádání
K0792.0046120453345,91214,526,3459,939,531,354,91286 na požádání
K0792.0046120503345,91214,526,3509,939,531,359,91286 na požádání
K0792.0046120603345,91214,526,3609,939,531,369,91286 na požádání
K0792.0046120703345,91214,526,3709,939,531,379,91286 na požádání
K0792.0046120803345,91214,526,3809,939,531,389,91286 na požádání
K0792.0046160303345,9161926,33013,139,531,343,116153 na požádání
K0792.0046160353345,9161926,33513,139,531,348,116153 na požádání
K0792.0046160403345,9161926,34013,139,531,353,116153 na požádání
K0792.0046160453345,9161926,34513,139,531,358,116153 na požádání
K0792.0046160503345,9161926,35013,139,531,363,116153 na požádání
K0792.0046160603345,9161926,36013,139,531,373,116153 na požádání
K0792.0046160703345,9161926,37013,139,531,383,116153 na požádání
K0792.0046160803345,9161926,38013,139,531,393,116153 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33