Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou, s úchytkou hřibovitého tvaru nerezové, samojistící
K0791

Fixační čepy s kuličkou, s úchytkou hřibovitého tvaru nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hřibový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0791 Fixační čepy s kuličkou, s úchytkou hřibovitého tvaru nerezové, samojistící 143 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou, s úchytkou hřibovitého tvaru nerezové, samojistící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3LL1L2Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0791.019050101955,511105,925515  na požádání
K0791.019050151955,511155,925515  na požádání
K0791.019050201955,511205,925515  na požádání
K0791.019050251955,511255,925515  na požádání
K0791.019050301955,511305,925515  na požádání
K0791.019060101966,8511106,825622  na požádání
K0791.019060151966,8511156,825622  na požádání
K0791.019060201966,8511206,825622  na požádání
K0791.019060251966,8511256,825622  na požádání
K0791.019060301966,8511306,825622  na požádání
K0791.019060351966,8511356,825622  na požádání
K0791.019060401966,8511406,825622  na požádání
K0791.019060451966,8511456,825622  na požádání
K0791.019060501966,8511506,825622  na požádání
K0791.025080202589,514207,833838  na požádání
K0791.025080252589,514257,833838  na požádání
K0791.025080302589,514307,833838  na požádání
K0791.025080352589,514357,833838  na požádání
K0791.025080402589,514407,833838  na požádání
K0791.025080452589,514457,833838  na požádání
K0791.025080502589,514507,833838  na požádání
K0791.0251002025101214208,9331060  na požádání
K0791.0251002525101214258,9331060  na požádání
K0791.0251003025101214308,9331060  na požádání
K0791.0251003525101214358,9331060  na požádání
K0791.0251004025101214408,9331060  na požádání
K0791.0251004525101214458,9331060  na požádání
K0791.0251005025101214508,9331060  na požádání
K0791.0251006025101214608,9331060  na požádání
K0791.03512025351214,522259,939,51286  na požádání
K0791.03512030351214,522309,939,51286  na požádání
K0791.03512035351214,522359,939,51286  na požádání
K0791.03512040351214,522409,939,51286  na požádání
K0791.03512045351214,522459,939,51286  na požádání
K0791.03512050351214,522509,939,51286  na požádání
K0791.03512060351214,522609,939,51286  na požádání
K0791.03512070351214,522709,939,51286  na požádání
K0791.03512080351214,522809,939,51286  na požádání
K0791.03516030351619223013,139,516153  na požádání
K0791.03516035351619223513,139,516153  na požádání
K0791.03516040351619224013,139,516153  na požádání
K0791.03516045351619224513,139,516153  na požádání
K0791.03516050351619225013,139,516153  na požádání
K0791.03516060351619226013,139,516153  na požádání
K0791.03516070351619227013,139,516153  na požádání
K0791.03516080351619228013,139,516153  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33