Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A
K0790_A

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka a tlačítko nerezová ocel 1.4305.
Čep nerezová ocel 1.4305.
Kuličky nerezová ocel 1.4125.
Tlačná pružina nerezová ocel 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0790_A Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A 150 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3LL1L2SWMontážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33