Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící
K0792

Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Úchyt, černý.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování dílů a obrobků. Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Dle potřeby lze fixační a spojovací čepy s kuličkou vybavit úchytným lankem.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící 215 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou a s rukojetí ve tvaru L samojistící

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 na požádání
K0792.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 na požádání
K0792.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 na požádání
K0792.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 na požádání
K0792.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 na požádání
K0792.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 na požádání
K0792.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 na požádání
K0792.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 na požádání
K0792.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 na požádání
K0792.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 na požádání
K0792.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 na požádání
K0792.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 na požádání
K0792.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 na požádání
K0792.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 na požádání
K0792.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 na požádání
K0792.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 na požádání
K0792.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 na požádání
K0792.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 na požádání
K0792.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 na požádání
K0792.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 na požádání
K0792.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 na požádání
K0792.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 na požádání
K0792.1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 na požádání
K0792.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 na požádání
K0792.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 na požádání
K0792.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 na požádání
K0792.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 na požádání
K0792.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 na požádání
K0792.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 na požádání
K0792.1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 na požádání
K0792.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 na požádání
K0792.1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 na požádání
K0792.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 na požádání
K0792.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 na požádání
K0792.1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 na požádání
K0792.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 na požádání
K0792.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 na požádání
K0792.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 na požádání
K0792.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 na požádání
K0792.1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 na požádání
K0792.1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 na požádání
K0792.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 na požádání
K0792.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 na požádání
K0792.1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 na požádání
K0792.1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 na požádání
K0792.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33