Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a tlačítko, ocel.
Kulička, pružina a rozpěrný kroužek, nerezová ocel.
O-kroužek, FKM.
Provedení: Pouzdro, poniklované.
Ovládací kolík zušlechtěný a poniklovaný.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění:Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 6 až 16 mm.
Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Upínací zdířka K1065.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1063 Fixační čepy s kuličkami 317 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB
 Technické informace 181 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami
Fixační čepy s kuličkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4MLL1HH1H2H3SWD5D6T
max.
Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací síla
kN
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1063.621612258-M8211922,21865,510813103030,5≤180 °C na požádání
K1063.1024101635113M12x1,523,521,534,429127131217165091,5≤180 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33