Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.


Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tento výrobek je levnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Vhodný je pro použití, kde není požadována velká přesnost.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání:Nestandardní provedení a jemný závitZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0747_D Aretační čepy, tvar D 181 kB

Výkresy

Aretační čepy, tvar D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0747.04903060Docel3M61431,5125103,56100,84102 na požádání
K0747.04004060Docel4M6143615613461016122 na požádání
K0747.04105080Docel5M814401771558131,36127 na požádání
K0747.04206100Docel6M101847,520817610171,881515 na požádání
K0747.04308120Docel8M122561,7261023812192,381920 na požádání
K0747.14903060Dnerezová ocel3M61431,5125103,56100,84102 na požádání
K0747.14004060Dnerezová ocel4M6143615613461016122 na požádání
K0747.14105080Dnerezová ocel5M814401771558131,36127 na požádání
K0747.14206100Dnerezová ocel6M101847,520817610171,881515 na požádání
K0747.14308120Dnerezová ocel8M122561,7261023812192,381920 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33