Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy se snímačem stavu
K1495

Aretační čepy se snímačem stavu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Integrované čidlo registruje stav pracovní stav aretačního čepu. Signál je zpracován ve hřibové rukojeti a bezdrátovým způsobem přenesen do mobilního koncového zařízení nebo do brány K1494.
Stav čepu je tedy možné zobrazit a dále zpracovat.
K dalšímu zpracování signálu, např. v řízení stroje, je zapotřebí brána K1494.
Napájení aretačního čepu energií se uskutečňuje prostřednictvím integrované knoflíkové baterie, kterou lze v případě potřeby vyměnit.
Technické údaje:Rádiový signál: Bluetooth LE 4.2
Typ baterie: Lithiová knoflíková baterie CR2032
Výdrž baterie: 1 rok
Použití:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Aretační čep se snímačem stavu umožňuje uživateli řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se čep nacházel v požadovaném pracovním stavu.
Příslušenství:Brána K1494Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1495 Aretační čepy se snímačem stavu 818 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy se snímačem stavu

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základní
těleso
D

D1D2HLL1L2L3SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1495.1105Aocelkalená5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.1206Aocelkalená6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.1308Aocelkalená8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.1410Aocelkalená10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.1412Aocelkalená12M20x1,5351286281425222,81539na požádání
K1495.01105ANerezová ocelkalená5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.01206ANerezová ocelkalená6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.01308ANerezová ocelkalená8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.01410ANerezová ocelkalená10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.01412ANerezová ocelkalená12M20x1,5351286281425222,81539na požádání
K1495.11105ANerezová ocelnetvrzeno5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.11206ANerezová ocelnetvrzeno6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.11308ANerezová ocelnetvrzeno8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.11410ANerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.11412ANerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5351286281425222,81539na požádání

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základní
těleso
D

D1D2HLL1L2L3SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1495.2105Bocelkalená5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.2206Bocelkalená6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.2308Bocelkalená8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.2410Bocelkalená10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.2412Bocelkalená12M20x1,535128628142522302,81539na požádání
K1495.02105BNerezová ocelkalená5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.02206BNerezová ocelkalená6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.02308BNerezová ocelkalená8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.02410BNerezová ocelkalená10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.02412BNerezová ocelkalená12M20x1,535128628142522302,81539na požádání
K1495.12105BNerezová ocelnetvrzeno5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.12206BNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.12308BNerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.12410BNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.12412BNerezová ocelnetvrzeno12M20x1,535128628142522302,81539na požádání

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení C

více informací

Výkresy

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základní
těleso
D

D1D2HLL1L2L3SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1495.3105Cocelkalená5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.3206Cocelkalená6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.3308Cocelkalená8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.3410Cocelkalená10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.3412Cocelkalená12M20x1,5351286281425222,81539na požádání
K1495.03105CNerezová ocelkalená5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.03206CNerezová ocelkalená6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.03308CNerezová ocelkalená8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.03410CNerezová ocelkalená10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.03412CNerezová ocelkalená12M20x1,5351286281425222,81539na požádání
K1495.13105CNerezová ocelnetvrzeno5M10x13555717715131,3512na požádání
K1495.13206CNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,53566220817141,8614na požádání
K1495.13308CNerezová ocelnetvrzeno8M16x1,535876261023192,31535na požádání
K1495.13410CNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5351082281225222,81534na požádání
K1495.13412CNerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5351286281425222,81539na požádání

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení D

více informací

Výkresy

Aretační čepy se snímačem stavu, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základní
těleso
D

D1D2HLL1L2L3SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1495.4105Docelkalená5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.4206Docelkalená6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.4308Docelkalená8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.4410Docelkalená10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.4412Docelkalená12M20x1,535128628142522302,81539na požádání
K1495.04105DNerezová ocelkalená5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.04206DNerezová ocelkalená6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.04308DNerezová ocelkalená8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.04410DNerezová ocelkalená10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.04412DNerezová ocelkalená12M20x1,535128628142522302,81539na požádání
K1495.14105DNerezová ocelnetvrzeno5M10x1355571771513171,3512na požádání
K1495.14206DNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5356622081714191,8614na požádání
K1495.14308DNerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53587626102319242,31535na požádání
K1495.14410DNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,535108228122522302,81534na požádání
K1495.14412DNerezová ocelnetvrzeno12M20x1,535128628142522302,81539na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33