Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čep s prodlouženým aretačním kolíkem, provedení A
K0630_A

Aretační čep s prodlouženým aretačním kolíkem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0630_A Aretační čep s prodlouženým aretačním kolíkem, provedení A 133 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Aretační čep s prodlouženým aretačním kolíkem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0630.21903Aoceltvrzeno3M6x0,75143312510580,84,512 na požádání
K0630.21004Aoceltvrzeno4M8x11840,5156136101615  na požádání
K0630.21105Aoceltvrzeno5M10x12146,5177158131,3516  na požádání
K0630.21206Aoceltvrzeno6M12x1,52554,7208179141,8618  na požádání
K0630.21308Aoceltvrzeno8M16x1,5337226102312192,31545  na požádání
K0630.21410Aoceltvrzeno10M20x1,5337928122515222,81543 na požádání
K0630.21412Aoceltvrzeno12M20x1,5338428142518222,81551 na požádání
K0630.21516Aoceltvrzeno16M24x24010432182824273,22060 na požádání
K0630.201903Anerezová oceltvrzeno3M6x0,75143312510580,84,512 na požádání
K0630.201004Anerezová oceltvrzeno4M8x11840,5156136101615  na požádání
K0630.201105Anerezová oceltvrzeno5M10x12146,5177158131,3516  na požádání
K0630.201206Anerezová oceltvrzeno6M12x1,52554,7208179141,8618  na požádání
K0630.201308Anerezová oceltvrzeno8M16x1,5337226102312192,31545  na požádání
K0630.201410Anerezová oceltvrzeno10M20x1,5337928122515222,81543 na požádání
K0630.201412Anerezová oceltvrzeno12M20x1,5338428142518222,81551 na požádání
K0630.201516Anerezová oceltvrzeno16M24x24010432182824273,22060 na požádání
K0630.211903Anerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75143312510580,84,512 na požádání
K0630.211004Anerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,5156136101615  na požádání
K0630.211105Anerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,5177158131,3516  na požádání
K0630.211206Anerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,7208179141,8618  na požádání
K0630.211308Anerezová ocelnetvrzeno8M16x1,5337226102312192,31545  na požádání
K0630.211410Anerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5337928122515222,81543 na požádání
K0630.211412Anerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5338428142518222,81551 na požádání
K0630.211516Anerezová ocelnetvrzeno16M24x24010432182824273,22060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33