Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
K1300

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený: Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený: Závitové pouzdro 1.4305. Aretační kolík 1.4034.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se používají všude tam, kde má být zamezeno posunu aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Pojistkou proti pootočení se zajišťuje, aby se poloha čepu vzhledem k pouzdru nezměnila. Náběhové zkosení umožňuje samočinné vysunutí čepu působením jednostranné příčné síly. Povolení šroubu až ke značce na čepu umožňuje pootočení náběhového zkosení v mřížce o 60°.Montáž:Povolování šroubů se provádí šestihranem.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Odkaz na výkres:
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí

1) Označovací kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1300 Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem 248 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2L3HSW1Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1300.12061Aocel6M12x1,52549,720817414814 na požádání
K1300.12060Aocel6M122549,720817414814 na požádání
K1300.13081Aocel8M16x1,533662610236192035 na požádání
K1300.13080Aocel8M1633662610236192035 na požádání
K1300.012061Anerezová ocel6M12x1,52549,720817414814 na požádání
K1300.012060Anerezová ocel6M122549,720817414814 na požádání
K1300.013081Anerezová ocel8M16x1,533662610236192035 na požádání
K1300.013080Anerezová ocel8M1633662610236192035 na požádání

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1300.22061Bocel6M12x1,52549,72081741419814 na požádání
K1300.22060Bocel6M122549,72081741419814 na požádání
K1300.23081Bocel8M16x1,53366261023619242035 na požádání
K1300.23080Bocel8M163366261023619242035 na požádání
K1300.022061Bnerezová ocel6M12x1,52549,72081741419814 na požádání
K1300.022060Bnerezová ocel6M122549,72081741419814 na požádání
K1300.023081Bnerezová ocel8M16x1,53366261023619242035 na požádání
K1300.023080Bnerezová ocel8M163366261023619242035 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33