Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s páčkou, nerezové  s dorazem
K1285

Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres:
Provedení A: úchyt ,bez povrstvení, bez matice
Provedení B: úchyt bez povrstvení, s maticí

1) doraz levý
2) doraz pravý
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1285 Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem 304 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy s páčkou, nerezové  s dorazem

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1285.1040410Alevé4M1010382515936101814 na požádání
K1285.1040510Alevé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1285.1040610Alevé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1285.1040512Alevé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1285.1040612Alevé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1285.1040812Alevé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1285.1040616Alevé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1285.1040816Alevé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1285.1041016Alevé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1285.10408201Alevé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1285.10410201Alevé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1285.10412201Alevé12M20x1,520705030186122032060 na požádání
K1285.2040410Apravé4M1010382515936101814 na požádání
K1285.2040510Apravé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1285.2040610Apravé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1285.2040512Apravé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1285.2040612Apravé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1285.2040812Apravé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1285.2040616Apravé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1285.2040816Apravé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1285.2041016Apravé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1285.20408201Apravé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1285.20410201Apravé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1285.20412201Apravé12M20x1,520705030186122032060 na požádání

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1285.1050410Blevé4M101038251593610171814 na požádání
K1285.1050510Blevé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1285.1050610Blevé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1285.1050512Blevé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1285.1050612Blevé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1285.1050812Blevé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1285.1050616Blevé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1285.1050816Blevé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1285.1051016Blevé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1285.10508201Blevé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1285.10510201Blevé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1285.10512201Blevé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
K1285.2050410Bpravé4M101038251593610171814 na požádání
K1285.2050510Bpravé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1285.2050610Bpravé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1285.2050512Bpravé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1285.2050612Bpravé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1285.2050812Bpravé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1285.2050616Bpravé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1285.2050816Bpravé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1285.2051016Bpravé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1285.20508201Bpravé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1285.20510201Bpravé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1285.20512201Bpravé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33