Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s páčkou a dorazem
K1284

Aretační čepy s páčkou a dorazem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel třídy pevnosti 5.8.Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres:
Provedení A: úchyt ,bez povrstvení, bez matice
Provedení C: úchyt komaxitovaný, bez matice
Provedení B: úchyt bez povrstvení, s maticí
Provedení D: úchyt komaxitovaný, s maticí
1) doraz levý
2) doraz pravý
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1284 Aretační čepy s páčkou a dorazem 299 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy s páčkou a dorazem

Aretační čepy s páčkou a dorazem, provedení A a C

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou a dorazem, provedení A a C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL2L3BB1HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1284.1040410Alevé4M1010382515936101814 na požádání
K1284.1040510Alevé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1284.1040610Alevé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1284.1040512Alevé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1284.1040612Alevé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1284.1040812Alevé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1284.1040616Alevé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1284.1040816Alevé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1284.1041016Alevé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1284.10408201Alevé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1284.10410201Alevé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1284.10412201Alevé12M20x1,520705030186122032060 na požádání
K1284.1060410Clevé4M1010382515936101814 na požádání
K1284.1060510Clevé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1284.1060610Clevé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1284.1060512Clevé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1284.1060612Clevé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1284.1060812Clevé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1284.1060616Clevé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1284.1060816Clevé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1284.1061016Clevé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1284.10608201Clevé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1284.10610201Clevé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1284.10612201Clevé12M20x1,520705030186122032060 na požádání
K1284.2040410Apravé4M1010382515936101814 na požádání
K1284.2040510Apravé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1284.2040610Apravé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1284.2040512Apravé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1284.2040612Apravé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1284.2040812Apravé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1284.2040616Apravé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1284.2040816Apravé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1284.2041016Apravé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1284.20408201Apravé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1284.20410201Apravé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1284.20412201Apravé12M20x1,520705030186122032060 na požádání
K1284.2060410Cpravé4M1010382515936101814 na požádání
K1284.2060510Cpravé5M1010382515936101,3814 na požádání
K1284.2060610Cpravé6M1010382515936101,8814 na požádání
K1284.2060512Cpravé5M121247,8301910,83,68121,3815 na požádání
K1284.2060612Cpravé6M121247,8301910,83,68121,8815 na požádání
K1284.2060812Cpravé8M121247,8301910,83,68122,3815 na požádání
K1284.2060616Cpravé6M161660,4402614,44,810161,81535 na požádání
K1284.2060816Cpravé8M161660,4402614,44,810162,31535 na požádání
K1284.2061016Cpravé10M161660,4402614,44,810162,81535 na požádání
K1284.20608201Cpravé8M20x1,52070503018612202,32060 na požádání
K1284.20610201Cpravé10M20x1,52070503018612202,82060 na požádání
K1284.20612201Cpravé12M20x1,520705030186122032060 na požádání

Aretační čepy s páčkou a dorazem, provedení B a D

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou a dorazem, provedení B a D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL2L3BB1HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1284.1050410Blevé4M101038251593610171814 na požádání
K1284.1050510Blevé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1284.1050610Blevé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1284.1050512Blevé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1284.1050612Blevé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1284.1050812Blevé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1284.1050616Blevé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1284.1050816Blevé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1284.1051016Blevé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1284.10508201Blevé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1284.10510201Blevé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1284.10512201Blevé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
K1284.1070410Dlevé4M101038251593610171814 na požádání
K1284.1070510Dlevé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1284.1070610Dlevé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1284.1070512Dlevé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1284.1070612Dlevé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1284.1070812Dlevé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1284.1070616Dlevé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1284.1070816Dlevé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1284.1071016Dlevé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1284.10708201Dlevé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1284.10710201Dlevé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1284.10712201Dlevé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
K1284.2050410Bpravé4M101038251593610171814 na požádání
K1284.2050510Bpravé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1284.2050610Bpravé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1284.2050512Bpravé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1284.2050612Bpravé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1284.2050812Bpravé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1284.2050616Bpravé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1284.2050816Bpravé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1284.2051016Bpravé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1284.20508201Bpravé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1284.20510201Bpravé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1284.20512201Bpravé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
K1284.2070410Dpravé4M101038251593610171814 na požádání
K1284.2070510Dpravé5M101038251593610171,3814 na požádání
K1284.2070610Dpravé6M101038251593610171,8814 na požádání
K1284.2070512Dpravé5M121247,8301910,83,6812191,3815 na požádání
K1284.2070612Dpravé6M121247,8301910,83,6812191,8815 na požádání
K1284.2070812Dpravé8M121247,8301910,83,6812192,3815 na požádání
K1284.2070616Dpravé6M161660,4402614,44,81016241,81535 na požádání
K1284.2070816Dpravé8M161660,4402614,44,81016242,31535 na požádání
K1284.2071016Dpravé10M161660,4402614,44,81016242,81535 na požádání
K1284.20708201Dpravé8M20x1,5207050301861220302,32060 na požádání
K1284.20710201Dpravé10M20x1,5207050301861220302,82060 na požádání
K1284.20712201Dpravé12M20x1,52070503018612203032060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33