Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s označením blokování, provedení B
K1149_B

Aretační čepy s označením blokování, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Aretační kolík z oceli.
Závitové pouzdro 1.0718.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Označení blokování z hliníku.
Provedení: Aretační kolík z oceli kalený, broušený a brunýrovaný.
Závitové pouzdro brunýrované.
Označení blokování červeně eloxované.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
U viditelného označení blokování je čep buďto kompletně odblokovaný nebo se nachází v částečně uzavřené poloze.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Odkaz na výkres:
1) Označovací kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1149_B Aretační čepy s označením blokování, provedení B 233 kB

Výkresy

Aretační čepy s označením blokování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 na požádání
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 na požádání
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33