Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s úchytkou ve tvaru T, bez zajišťovací drážky, bez kontramatice, provedení A
K1124_A

Aretační čepy s úchytkou ve tvaru T, bez zajišťovací drážky, bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Aretační kolík 1.0718.
Závitové pouzdro 1.0718.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

T-úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Ergonomické úchytky ve tvaru T-úchyty snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1124_A Aretační čepy s úchytkou ve tvaru T, bez zajišťovací drážky, bez kontramatice, provedení A 145 kB

Výkresy

Aretační čepy s úchytkou ve tvaru T, bez zajišťovací drážky, bez kontramatice, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Barva
komponentu
ProvedeníABDD1LL1L2L3HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1124.5206Oceltmavošedá RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 na požádání
K1124.5308Oceltmavošedá RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 na požádání
K1124.5410Oceltmavošedá RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 na požádání
K1124.520684Ocelbezpečnostní červená RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 na požádání
K1124.530884Ocelbezpečnostní červená RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 na požádání
K1124.541084Ocelbezpečnostní červená RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 na požádání
K1124.05206Nerezová oceltmavošedá RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 na požádání
K1124.05308Nerezová oceltmavošedá RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 na požádání
K1124.05410Nerezová oceltmavošedá RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 na požádání
K1124.0520684Nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 na požádání
K1124.0530884Nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 na požádání
K1124.0541084Nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33