Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy pro tenkostěnné díly provedení C
K0735_C

Aretační čepy pro tenkostěnné díly provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Příslušenství:K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0735_C Aretační čepy pro tenkostěnné díly provedení C 131 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 138 kB

Výkresy

Aretační čepy pro tenkostěnné díly provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
SpecifikaceDD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
dvojitý očkový klíč
CADPřís.CenaObjednat
K0735.33105Cocelpro tenkostěnné díly5M10x128105-946,511,51317141,3615K0631.91416  na požádání
K0735.33206Cocelpro tenkostěnné díly6M10x128106-1047,512,51317141,8719K0631.91416  na požádání
K0735.313105CNerezová ocelpro tenkostěnné díly5M10x128105-946,511,51317141,3615K0631.91416  na požádání
K0735.313206CNerezová ocelpro tenkostěnné díly6M10x128106-1047,512,51317141,8719K0631.91416  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33