Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
závitové pouzdro a tlačný čep, automatová ocel.
Šestihranné matice ocel třídy pevnosti 04.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Šestihranné matice z nerezové oceli A2.
Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Tlačný čep kalený, brynýrovaný a broušený.
Šestihranné matice brynýrované.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Tlačný čep, kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Šestihranné matice bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čep se ovládá tlakovým vzduchem.
Zpětný pohyb se uskutečňuje odpružením po odpojení přívodu vzduchu.
Pneumatický válec:Jednočinný válec pístnice.
Materiály:
válcová trubka niklovaná mosaz,
pístnice nerezová ocel,
těsnění NBR, PU.
Provozní médium:
filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje.
Teplota použití: -20 °C až +80 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1116 Aretační čepy, pneumatické 196 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Aretační čepy, pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D2HLL1L2SW1SW2Provozní
tlak v
barech
Síla na píst
při 6 barech
(N)
Síla zpětného
pohybu pružiny
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1116.1308010automatová ocel8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 na požádání
K1116.1206010automatová ocel6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 na požádání
K1116.1308015automatová ocel8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 na požádání
K1116.1206015automatová ocel6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 na požádání
K1116.01308010nerezová ocel8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 na požádání
K1116.01206010nerezová ocel6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 na požádání
K1116.01308015nerezová ocel8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 na požádání
K1116.01206015nerezová ocel6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33